이구스는 사내에서 모든 엔지니어링 프로젝트를 기획하고 세계 최대 에너지 공급 시스템 테스트 연구소에서 모든 것을 신중하게 테스트합니다. 이구스는 자체 글로벌 엔지니어링 및 조립 네트워크를 통해 전 세계의 프로젝트를 제어하고, 짧은 시간에 이구스 시스템을 배송, 설치, 테스트 및 유지보수합니다.
프로젝트 하이라이트에서 이구스 역사를 다시 보려면 아래로 스크롤하세요.
1992년 첫 번째 주요 프로젝트: 드라이빙 시뮬레이터
당시 드라이빙 시뮬레이터는 자체 속도 및 가속도와 일치하지 않았습니다.
1993년 연안 스키드 어플리케이션
시추선 스키드 어플리케이션에서 거친 환경과 높은 충진 중량으로 까다로운 조건이 발생합니다. 어플리케이션은 E4 시리즈 플라스틱 에너지체인으로 성공적으로 구현되었습니다. 스틸 체인의 장점:
내부식성 및 UV 내성
플라스틱 내부 분리 시스템으로 인한 케이블 및 호스 친화성
강철 체인보다 최대 70 % 가벼움
모듈형 설계, 수정 간편
내해수성 및 연안 지원
1995년 퇴비 공장
습도가 높은 환경에서 안정적인 에너지 공급 시스템: 지지 거리가 6 m이고 건물 지지에 적용되는 고객 맞춤형 대형 가이드 트러프는 퇴비 공장에서 사용하기 위해 설치되었습니다. 이 시스템은 186m 및 0.17m/s의 에너지체인(5050CR.40.300.S10.0.E)을 가이드하고, chainflex 케이블 및 호스를 포함합니다.
1996년 영국의 RTG 개조
고무 타이어 갠트리에는 이전에 케이블 트레일링 시스템이라고 하는 페스투닝이 장착되었습니다. 케이블과 스테인리스 스틸 가이드 트러프를 포함하여 5050.35.250.0 에너지체인을 사용하는 이구스의 파일럿 프로젝트는 성공적이었습니다. 현재 3,500개 이상의 시스템이 사용 중입니다.
1997년 캐나다의 쉽 언로더
두 개의 쉽 언로더에는 하우징을 포함하여 아연 도금 프로젝트 가이드 트러프에 사용되는 4040CR.15.250.0 에너지체인이 장착되어 있습니다. 체인은 당시에는 어울리지 않았던 5m/s 속도에서 151.5m를 이동합니다.
1998년 런던 로열 오페라
무대 기술의 지그재그 솔루션: 30 m의 이동 거리에서, 런던 로열 오페라의 크로스빔에는 내부에 체인이 지그재그 방식으로 조용히 접힌 소형 디포짓 바스켓이 달려 있었습니다.
1999년 하와이의 망원경에 사용된 회전 모듈
마우나 케아 화산의 4,200m에 위치한 하와이 제미니 천문대의 회전 모듈. 이 프로젝트의 특별한 난점은 지진 안전성과 UV 및 오존 내성이었습니다.
540°의 회전 적용 장비: 640.600/600.400/1800.0 에너지체인을 사용한 방위각, 5050.30.150/1825.0 에너지체인을 사용한 거울은 추가 90° 회전이 가능합니다.
이구스에서 배송한 원래 이구스 에너지체인이 아직도 사용되고 있습니다.
2003년 말레이시아의 쉽 언로더
세 개의 서로 다른 에너지체인은 쉽 언로더에 안전한 에너지 공급 시스템이 있음을 보장합니다.
이동 거리가 441 m인 경우, 5050CR.28.300.0 에너지체인이 과거에 사용되었던 모터 케이블 드럼을 대체했습니다. 트롤리 드라이브에서, 5050CR.21/21/21.250.S10.0.E 에너지체인은 3.16 m/s에서 90.5 m를 이동했습니다. 운전석에는 70.8 m 이동 거리에 사용되는 4040C.25.150.0 에너지체인이 장착되었습니다.
2003-2007년 프로젝트 비즈니스 선택
폐기물 소각 시설, 이동 경기장 지붕 및 운동장, 기차 세척 시스템, 갑문, 댐, 승객 탑승 다리, 석유 탱크, 발전소 등
많은 산업에서 성공한 레퍼런스에는 이구스 솔루션의 경쟁력이 기록되었고, 이구스의 새로운 성취를 자극했습니다.
2007년 세계 기록: 가장 긴 이동 거리 – 615m
이구스는 체코 Tušimice의 갈탄 발전소에 이동 거리가 세계에서 가장 긴 615m인 긴 플라스틱 에너지체인을 설치했습니다. 연중무휴로 연속 작동하는 경우도 있고, 한 달 동안 작동하지 않는 경우도 있습니다. 체인은 아무 문제 없이 이러한 조건을 관리합니다. 일부 플라스틱 크로스바만 교체되었습니다. 5050RHD 체인이 사용되었습니다. 링크에는 마찰 계수가 매우 낮은 롤러가 있어서 에너지체인 시스템을 작동하는 데 필요한 드라이브 에너지를 최대 57% 줄여줍니다.
고객은 아마 비엔나에 있는 프라터 공원의 대관람차를 잘 알고 있을 것입니다. 또 다른 명소는 세계에서 가장 크고 높이가 112 m에 달하는 대관람차입니다. 80 m 스트로크의 에너지 공급 시스템은 E4.56 에너지체인과 chainflex 케이블 패키지와 수직 flizz 시스템을 함께 사용합니다. 속도: 2.7 m/s.
2010년 세계 최대 에너지체인(벨기에)
벨기에의 아모라스 프로젝트에 세계 최대 플라스틱 에너지체인 E4.350R이 사용되었습니다. 하수 처리 시설에는 이동 거리가 137m인 에너지체인이 있습니다. 여기에는 chainflex 케이블과 하수와 침전물이 채워지면 중량이 약 100kg/m에 달하는 300mm 두께의 호스가 있습니다. 에너지 공급 시스템 외에도, 알루미늄과 iSense EC로 구성된 내부식성 가이드 트러프가 있습니다. P 진단 툴이 설치되었습니다. 툴은 체인에서 작용하는 미는 힘/끄는 힘을 축정하고, 계산된 사양으로 이를 상쇄합니다.
360° 회전 에너지 공급 장치가 매우 협소한 공간과 많은 분진이 축적되어 있는 1960년대와 1970년대의 리클레이머에 슬립 링 대신 설치되었습니다. 설치된 에너지체인은 5050C.30/30.400/6850.0이었고, 광섬유 케이블과 네트워크 기술, 이구스 가이드 트러프, 진동이 발생하고 위치가 비뚤어져도 안정적인 가이드를 보장하는 "떠다니는 섬" 등이 포함되었습니다.
2012년 연안: 900° 회전 모듈
이구스는 풍력 설치 선박의 레그 인써클링 크레인에 900° 멀티 회전 모듈 (MRM)을 설치했습니다. 크레인의 카메라를 제어할 때 이를 통해 광섬유 및 기타 데이터 케이블의 안정적인 가이드가 가능합니다. 일체형 시스템은 고객의 요구 사항에 따라 설계 및 조립되었고, 테스트 드라이브에서 승인되었습니다.
2014년 LNG 파워 바지선을 위한 해양 전력 연결
LNG 바지선을 부두에 연결하기 위해 이구스 해양 전력 트랩을 개발했습니다. 바지선에서 부두로 사람을 수송하기 위해 사용됩니다. 여기에는 부두의 대형 전력 공급함에 연결할 수 있는 커넥터와 함께 4개의 중전압 케이블을 사용하는 이구스 에너지 공급 시스템도 포함되어 있습니다. 시스템은 또한 바지선의 지속적인 움직임을 상쇄하고, 최대 8 m의 조수 변동을 처리할 수 있습니다.
2015년 연안 굴착 장치의 철거
연안 굴착 플랫폼을 철거하기 위해 카메라 모니터링 등 필요한 절단 장비가 e-spool 파워, 슬립 링이 없는 이구스 케이블 드럼과 함께 플랫폼의 지지 다리를 따라 50m 깊이의 바다 속으로 투입되었습니다. 이를 통해 설비를 철거하고 수송을 준비할 수 있었습니다.
2016년 최대 회전 모듈
이구스는 FPSO 계류 터릿에서 라이저 풀인 시스템의 회전 윈치용으로 현재 최대 회전 모듈을 사용했습니다. 최대 회전 각도: 380°.
2017년 에너지체인이 장착된 1,000개의 STS 크레인
2017년, 이구스는 당사의 에너지체인을 1,000번째 STS(선박-육지 간) 크레인에 장착했습니다. 이는 경량 및 오래 지속되는 구성품에 대한 트랜드가 전 세계적으로 첨단 기술임을 보여줍니다. 매우 다양한 사례에서 롤링 에너지체인이 긴 이동 거리에 사용되어 구성품의 사용 수명을 연장하고 구동력을 줄이면서 소음을 크게 감소시킵니다.
2019년 행잉 어플리케이션용 e-loop
이구스는 석유, 가스 및 연안 산업의 행잉 어플리케이션, 건설 기계, 해양 전력 및 풍력 터빈에서 안정적인 케이블 가이드를 위해 모듈형 e-loop 에너지체인을 사용했습니다. 이는 제한된 케이블 곡률 반경을 보장하고 진동 및 충격을 견딥니다. 탑 드라이브 시스템에서, e-loop는 높은 풍속에서 작동을 멈추고 가이드가 충분하지 않을 경우 케이블이 끊어지는 서비스 루프 대체품으로 사용됩니다.
2020년 고속 RBR
이탈리아의 S. p.A. 자동 선반에서는, 6개의 리드 스크류가 있는 드럼을 통해 공작물이 관련 툴로 정밀하게 그리고 0.65초만에 이동합니다. 리드 스크류가 시작 위치로 돌아오기 위해서는 드럼이 역방향으로 300° 회전해야 합니다. 무게가 3미터톤 이상인 장치가 이 동작을 하는 데 1초 밖에 안 걸립니다. 드럼과 함께 회전하고 직동 리드 스크류 드럼의 동작을 가능하게 해주는 고유한 이구스 에너지 공급 시스템에는 8개의 에너지체인, 64개의 케이블, 73개의 호스가 포함되어 있습니다. 이러한 적용을 통해 Gildemeister Italiana는 2020 vector 금상을 수상했습니다.