로우 프로파일, 측면 리드 스크류 배열 및 눈에 띄는 디자인으로 drylin SLT 직동 모듈이 2014년 iF 어워드를 수상할 수 있었습니다. 리드 스크류 드라이브 포함 로우 프로파일 직동 모듈은 볼 베어링 장착 사다리꼴 또는 고나선형 리드 스크류가 포함된 드라이브로 기술적인 설득력을 갖습니다. 구동은 수동으로 그리고 모터로 모두 수행될 수 있습니다. SLT 시리즈의 기본은 설치 크기 12 및 15의 drylin® T 미니어처 가이드입니다.
전동 로우 프로파일 직동 모듈 리드 스크류 드라이브의 경우, 이구스는 강력한 리드 스크류 스텝 모터를 제공합니다. 모터 크기는 NEMA11, NEMA17 및 NEMA23의 3가지가 제공됩니다. dryspin 리드 스크류의 조합은 정밀 센터링 및 로우 프로파일 직동 모듈의 긴 사용 수명을 보장합니다.