drylin® SLN 직동 축은 제한된 설치 공간에 적합한 솔루션을 제공합니다. 소형 축은 28x22mm이고 최대 250mm 스트로크 길이로 구성 가능합니다. 무급유 플라스틱 글라이드 덕분에 저소음 및 경량으로 작동합니다. 설치 사이즈 27의 마이크로 미터 테이블이 기초를 형성합니다. 리드 스크류 축은 샤프트 엔드 서포트에서 볼 베어링과 함께 사용할 수 있습니다. drylin® SLN 마이크로미터 테이블은 핸드 휠을 통해 수동으로 조정할 수 있을 뿐 아니라 drylin® E 스텝 및 DC 모터로 전동화가 가능합니다.
전동 로우 프로파일 직동 모듈 리드 스크류 드라이브의 경우, 이구스는 강력한 리드 스크류 스텝 모터를 제공합니다. 모터 크기는 NEMA11, NEMA17 및 NEMA23의 3가지가 제공됩니다. dryspin 리드 스크류의 조합은 정밀 센터링 및 로우 프로파일 직동 모듈의 긴 사용 수명을 보장합니다.