솔루션 제시
이구스의 에너지체인은 현재 피봇팅 테이블의 외부 케이블(예: 항공 우주 어플리케이션을 위한 대형 갠트리의 이동 축)에 사용되고 있습니다. 오늘날 이구스 배송에는 일반적으로
레디체인이라는 이름의 일체형 및 하네스형 가동형 케이블이 포함됩니다. 이는 스핀들 제조업체 FRANZ KESSLER에도 적용되었습니다.
이구스 에너지체인은 불편한 상황에서도 적용에 성공했음을 입증했습니다(예를 들어, 부스러기가 날리거나 기계가 금속 대신 합성 물질을 처리할 때와 같은 상황이 점점 더 자주 발생함). 이러한 경우 섬유는 마모 효과가 있지만 이구스 에너지체인 및 케이블의 사용 수명에 영향을 미치지 않습니다. 기본적으로,
chainflex 제품군의 이구스 케이블은 보이지 않는 영역, 즉 선회 스핀들 헤드 및 회전 피봇팅 테이블의 하우징에 설치될 수도 있습니다. 여기서는 다른 유형이 사용됩니다. ±360° 회전하는 머리 위 고객 인터페이스에서는 토션형 CFROBOT4 케이블이 사용됩니다. 이 케이블은 스핀들에서 증분형 절대 인코더에 신호를 전송합니다. 사용 중인 모터 케이블은 CF310 제품군에 속해 있으며, 접지 코어는 CFPE 케이블입니다. 여기서는 케이블 곡률 반경이 명시된 것보다 작은 경우가 있습니다. 이러한 경우, 이구스는 적용 조건을 테스트하고 특수 릴리스를 승인했습니다.