전기 모터

이구스 포트폴리오에는 엔코더 및 브레이크로 확장 가능한 여러 사이즈의 스텝 모터와 복잡한 외부 전원 전자장치 없이 배터리를 통해서도 작동 가능한 비용 효율적인 저소음 DC 모터 및 빠르고 강력한 모션을 위한 EC 모터가 포함되어 있습니다. 기어박스는 출력 속도를 줄여주므로 사용 가능한 드라이브 토크를 증가시킵니다.
모터는 무엇보다 포장 및 검사 기술에 사용됩니다(예: 센서 및 카메라 이동, 식품 부문, 실외 및 물튀김과 분무에 노출된 영역).
 
제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시