하수 처리 시설에서 사용되는 구성품은 까다로운 환경에 노출됩니다. 구성품은 지속적으로 작동하며, 모든 종류의 날씨 조건에 노출되며, 유체, 미생물, 그리스 및 분진과 접촉합니다. 이구스의 지능형 에너지체인 시스템은 어떤 조건에서라도 가능한 한 오랫동안 안전하게 작동할 수 있도록 설계되었습니다.
1차 청정기의 세로 방향 스크레이퍼든 모래 및 그리스 트랩이든, 바로 설치할 수 있는 스마트 플라스틱의 IIoT 솔루션을 이용하면 다운타임이 방지되고, 작동 비용이 절감되며, 유지보수 비용이 감소됩니다. 특히 하수 처리의 경우, 예측 가능한 유지보수를 위한 안정적인 상태 모니터링 또는 Industry 4.0 패키지의 개별 모듈을 제공합니다.
현대의 하수 처리 시설은 종종 어떠한 통제 권한도 없이 24시간 내내 가동되는데, 이 때문에 오작동이 몇 시간 동안 감지되지 않는 상태로 남아 있습니다. 공장은 매우 느린 속도로 작동하지만 손상이 발생할 시 전체 고장으로 이어질 수 있습니다.
정확히 여기서 i.Sense EC.P 가 사용됩니다. 이 센서는 공장에서 에너지 공급 시스템을 이동시키는 데 필요한 힘을 지속적으로 측정합니다. 이 힘이 유지보수 도중에 얼음, 동물 또는 도구와 같은 외부 영향으로 인해 변형되면, 센서가 이러한 변화를 감지하여 시스템을 즉시 차단합니다. 이는 하수 처리 시설 전체의 막대한 비용적 손실을 방지합니다.
프로세스 신뢰성 향상, 유지보수 작업 최소화, 지속가능한 방식으로 데이터 전송 - 이는 하수 처리 시설의 모래 트랩 스크레이퍼의 에너지 공급에 대한 요구사항입니다. 스마트 플라스틱의 지능형 손상 감지 i.Sense EC.B 는 필수적인 기능적 신뢰성을 보장합니다.
EC.B 센서는 체인 링크 손상을 즉시 감지하여, 하나의 손상이 발생하면 바로 메세지를 발송합니다. 이는 모든 길이의 변화를 기록하고 EC.B 센서에 보고하는 e-체인에 의해 텐션되는 케이블로부터 구현됩니다. 이렇게 되면 고객이나 고객의 시스템이 개입할 수 있고, 추가 손상(맞은 편 체인 링크에 대한)과 시스템 정지를 모두 방지할 수 있습니다.
대부분의 하수 처리 시설들은 이제 사람의 감시 없이도 운영될 수 있습니다. 그러나 점점 더 현대화되고 있는 하수 처리 시설들은 절대적으로 신뢰할 수 있는 케이블 가이드 시스템이 필요할 뿐만 아니라 언제 어디서나 현재의 운영 상황을 보고할 수 있어야 합니다.
이 문제는 로컬 네트워크의 인터넷 또는 온사이트에서 온라인으로 통합할 수 있는 새 i.Cee 대시보드를 통해 최적으로 해결됩니다. 즉, 크레인의 디스플레이나 클라우드 솔루션, 사물인터넷(IoT) 대시보드, REST API 인터페이스, 또는 SMS나 이메일을 통해 직접 현재 운영 데이터에 액세스할 수 있습니다.
하수 처리 시설의 안정적인 상태 모니터링은 매우 간단한 일입니다 ... 이구스의 i.Sense가 함께한다면!
상태 모니터링 | i.Sense
상태 모니터링은 많은 이구스 제품을 결합하여 자체 모니터링 스마트 플라스틱 제품을 구성하는 가장 빠르고 간단한 방법입니다. 사전 정의된 한도 내에서 값 (온도, 힘 및 음파/진동 등)을 측정하기 위해 센서가 장착되어 있습니다. 값이 한계치에서 벗어나면 경고 또는 알림이 발생합니다. 이 정보를 기반으로 유지보수 또는 가동 중단과 같은 후속 단계를 결정할 수 있습니다. 이구스는 상태 모니터링을 i.Sense ("I feel")이라는 용어로 요약합니다.
그러나 예측 가능한 유지보수 솔루션은 센서 및 소프트웨어를 사용하여 동적인 사용 수명 계산 및 최적의 유지보수 횟수를 가능하게 하는 시스템을 만듭니다. 예측 가능한 유지보수는 포괄적인 스마트 인더스트리 4.0 시스템의 구현을 위한 다음 단계입니다. 목표는 항상 시스템, 사용자 안전 및 제품 사용 수명을 최대화하는 것입니다. 이구스는 당사의 예측 가능한 유지보수 시스템을 i.Cee ("I see ahead"에서 유래)라고 부릅니다.
basic flizz는 쓰레기, 호수 및 기타 하수 처리 및 수도 시설에 대한 이동식 에너지 공급 시스템이다. 검증 된 chainflex 케이블로 채워진 에너지 체인으로 구성되며 내마모성 스테인리스 스틸 인클로저에서 안전하고 문제없이 가이드됩니다. 개발된 이동단 암과 pull/push 하중을 감지하는 스마트 플라스틱 시스템 EC.P 를 사용하여, 이 세트는 매우 완전한 솔루션입니다.
하수 처리 시설은 1년 365일 24시간 가동됩니다. basic flizz 시스템은 대부분의 직사각형 정화기에 매우 적합합니다. 이 시스템의 장점은 바람과 날씨로부터의 에너지 공급 시스템 보호 및 모듈식 설계입니다. flizz 시스템은 탱크 벽에 직접 설치되거나 탱크 주변 바닥에 설치될 수 있습니다.
추가적인 보호는 체인의 지능형 상태 모니터링을 위한 스마트 플라스틱 i.Sense EC.P 시스템 (EC = e-체인, P = pull 하중)에 의해 제공됩니다. 이를 통해 오작동 시 시스템이 사전에 자동으로 중단되어 전체적인 고장을 방지할 수 있습니다.
고객의 로컬 기업 네트워크(i.Cee:local) 또는 안전한 클라우드(i.Cee:cloud) 내에서의 데이터 전송
i.Cee:local
i.Cee 소프트웨어는 선택한 네트워크 내에서만 통신하기 때문에, 데이터는 언제든 회사 네트워크를 벗어나지 않습니다. 프로세스에서 정보 스펙트럼은 단일 기계 내의 단일 에너지체인부터 머신 파크와 고객의 출력 인터페이스까지 광범위합니다.
i.Cee:cloud
인터넷 기반 솔루션을 사용하는 방법은 두 가지입니다. 브라우저 대시보드를 통해 보호된 영역에서 사용 가능한 클라우드로 직접 데이터가 전송됩니다. 또는 i.Cee.net이라는 데이터 수집기를 통해 단기 체류합니다. i.Cee.net은 고객의 위치에 있으므로, 언제든지 클라우드를 통한 데이터 교환을 조정할 수 있습니다.