CFU 허니콤 스트레인 릴리프: 단 몇 초면 설치 끝

  • igus® CFX 클램프 대비 80% 더 빠른 충전 속도
  • 보편적으로 적용 가능
  • 유연한 할당
품번 Bi [mm]
CFU.V.64.40.100.25.01 100
CFU.V.64.40.125.25.01 125
CFU.V.64.40.150.25.01 150
CFU.V.64.40.175.25.01 175
CFU.V.64.40.200.25.01 200
CFU.V.64.40.225.25.01 225
CFU.V.64.40.275.25.01 275
CFU.V.64.40.300.25.01 300
CFU.V.64.40.325.25.01 325
CFU.V.64.40.350.25.01 350
CFU.V.64.40.375.25.01 375
CFU.V.64.40.400.25.01 400
CFU 허니콤 스트레인 릴리프

제품 특징:

  • CFU 허니콤 스트레인 릴리프는 양쪽에서 열 수 있습니다.
  • 위와 아래에서 나사로 고정 가능
  • 하나의 챔버에서 다양한 케이블의 스트레인 릴리프 가능
  • 견고한 블랙 아노다이징 알루미늄 레일
  • e-체인® 의 마운팅 브래킷보다 상단이 약간 작게 끝나는 컴팩트한 디자인으로 장거리 이동에도 사용할 수 있습니다.
CFU 허니콤 스트레인 릴리프

모든 장점 한눈에 보기:

  • 표면이 최적화된 플라스틱 허니콤으로 마찰력이 높은 연결과 케이블의 고정력을 높입니다.
  • 몇 초 만에 조립 및 분해를 위한 새로운 측면 부품
  • 하나의 챔버에서 다양한 케이블을 위한 스트레인 릴리프
  • 상단/하단 또는 왼쪽/오른쪽이 동일한 부품
  • 지원되지 않는 짧은 애플리케이션에 이상적
  • CFU의 상단 가장자리가 체인 표면보다 낮기 때문에 슬라이딩 이동 거리를 위해 고정 엔드에서 사용할 수도 있습니다.
  • 가이드 트로프의 고정 엔드에서도 사용 가능

조립 지침

CFU 허니콤 스트레인 릴리프용 마운팅 지침
CFU 허니콤 스트레인 릴리프용 마운팅 지침
CFU 허니콤 스트레인 릴리프용 마운팅 지침
CFU 허니콤 스트레인 릴리프용 마운팅 지침
CFU 허니콤 스트레인 릴리프용 마운팅 지침
CFU 허니콤 스트레인 릴리프용 마운팅 지침

무상 샘플 제공!

CFU 허니콤 스트레인 릴리프 샘플

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 프로덕트 매니저

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담