언어 변경 :

FFT 프로덕션시스템 GmbH & Co KG는 어큐뮬레이팅 컨베이어 벨트용 유지보수가 필요 없는 플레인 베어링을 찾고 있었습니다. 이 어큐뮬레이팅 컨베이어 벨트는 가공 라인에서 부품을 안내하는 데 사용되며 시스템의 여러 영역을 연결하는 역할을 합니다. 금속 플레인 베어링은 윤활 및 관련 유지보수 때문에 사용할 수 없었기 때문에 고성능 폴리머로 제작된 igus® 플레인 베어링을 사용하기로 결정했습니다.
iglidur® 소재의 특징은 고체 윤활제가 포함되어 있어 유지보수 및 윤활 없이 사용할 수 있다는 점입니다. 이 윤활제는 iglidur® 베어링을 독립적으로 윤활하여 마찰을 줄여줍니다. 미세한 입자 형태로 재료 전체에 분포되어 있습니다.
iglidur® 플레인 베어링을 사용함으로써 FFT 프로덕션 시스템 GmbH & Co KG는 고객에게 확실한 이점을 제공합니다: 플레인 베어링은 축적되는 컨베이어 벨트의 유지보수 작업을 줄여 유지보수 관련 가동 중단 시간을 줄여줍니다. 또한 윤활 부족으로 인한 고장 위험이 없습니다.

iglidur® 플레인 베어링을 사용한 더 흥미로운 응용 분야

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간