igusigus-icon-cart(0)

커플링 조인트

금속으로 제작된 이중 조인트 및 커플링 조인트는 무겁고 비싸며, 광범위한 유지보수를 요구합니다. 더 경제적인 대안은 igubal® 시리즈 이중 조인트 및 커플링 조인트입니다. 이 제품들은 최대 80%의 중량 감소와 최대 40%의 비용 절감을 제공하는 폴리머로 제작되었습니다. 하지만 이것이 전부가 아닙니다. 플라스틱으로 제작된 이중 조인트와 커플링 조인트는 설치가 더 간편하고 경제적 운영이 가능합니다. 어떠한 윤활도 요구하지 않으므로 유지보수가 필요 없습니다.  igubal® 이중 조인트 및 커플링 조인트 제품군은 계속 확대되고 있습니다. 다양한 재료로 제작된 구면 볼과 다양한 모양의 하우징을 포함한 모듈 시스템 덕분에 사용자는 이상적인 솔루션을 찾을 수 있습니다. 요청이 있을 경우, igus®는 특수 구성품을 생산하기도 합니다. 예를 들어 igubal® 이중 조인트 및 커플링 조인트 사용자들은 자동차 산업, 자동화, 농업 엔지니어링, 플랜트 엔지니어링 및 자동차 엔지니어링에 종사하는 기업들입니다.
제품 수: 0