iglidur® GLW, 스러스트 와셔, mm

대량 생산에 비용 효율적인 재료

iglidur® GLW, 스러스트 와셔, mm
iglidur® GLW, 스러스트 와셔, mm drawing
2 의 1
iglidur® GLW, 스러스트 와셔, mm
iglidur® GLW, 스러스트 와셔, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: GLWTM-0408-005
  • 재질: iglidur® GLW
  • 타입: 스러스트 와셔 구매하기
  • 치수:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 대량 생산에 비용 효율적인 재료
  • 정하중 어플리케이션
  • 뛰어난 가성비
  • 내분진성
  • 진동 내성
  • 무급유 및 유지보수 없음
iglidur® GLW | 저비용, 대량 발주용
 
  • 정적 하중 환경에서 다양한 활용
  • 비용 효율적인 비용
  • 내분진성
  • 내진동성
  • 무급유 및 무보수
iglidur® G의 대안으로, iglidur® GLW 재료로 제작된 베어링은 양산 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. iglidur® G와 비슷한 기계 특성을 갖춘 iglidur® GLW 플레인 베어링은 주로 정하중에 권장합니다. iglidur® G의 동적 특성이 (크게) 중요하지 않은 이 환경에서는 iglidur® GLW가 매우 비용 효율적인 대안입니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 대량 발주를 위한 경제적인 범용 베어링이 필요할 때
  • 높은 정하중 적용에
  • 저속-중속 어플리케이션 용도
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담