iglidur® GLW, 스러스트 와셔, mm

대량 생산에 비용 효율적인 재료

iglidur® GLW, 스러스트 와셔, mm
iglidur® GLW, 스러스트 와셔, mm drawing
2 의 1
iglidur® GLW, 스러스트 와셔, mm
iglidur® GLW, 스러스트 와셔, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: GLWTM-0408-005
  • 재질: iglidur® GLW
  • 형상: 스러스트 와셔
  • 치수:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 대량 생산에 비용 효율적인 재료
  • 정하중 어플리케이션
  • 뛰어난 가성비
  • 내분진성
  • 진동 내성
  • 무급유 및 유지보수 없음

iglidur® GLW | 대량 생산을 위한 저비용 재질

iglidur® GLW 재질을 통해 고객에게 대량 적용을 위한 iglidur® G의 대안을 제공할 수 있습니다. iglidur® G와 유사한 특성 값을 가진 iglidur® GLW는 특히 주로 정하중에 권장됩니다. iglidur® G의 동적 사양을 대부분 생략할 수 있는 이러한 애플리케이션의 경우 매우 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다.

대표적인 적용 분야

  • 자동차
  • 기계 공학
  • 로봇 공학 산업

언제 사용하나요?

  • 대량 생산을 위한 경제적인 범용 재질이 필요할 때
  • 주로 정하중이 높은 경우
  • 저속에서 중속까지

언제 사용하지 않나요?

  • 벽면의 기계적 재작업이 필요한 경우
  • 주로 동적 하중을
  • 받는 경우
  • 최대 내마모성이 필요한 경우
  • 수중에서 사용하는 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담