iglidur® A200, 스러스트 와셔, 영국식

FDA-준수, 저속용

iglidur® A200, 스러스트 와셔, 영국식
iglidur® A200, 스러스트 와셔, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® A200, 스러스트 와셔, 영국식
iglidur® A200, 스러스트 와셔, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: ATI-04
  • 재질: iglidur® A200
  • 타입: 스러스트 와셔 구매하기
  • 치수:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • FDA-준수, 저속용
  • iglidur A200 재료는 FDA(Food and Drug Administration) 규정을 준수합니다.
  • 식품과 직접 접촉할 경우
  • 저속용
iglidur® A200 | FDA-준수, 저속용
 
  • iglidur A200 재료는 FDA(Food and Drug Administration) 규정을 준수합니다.
  • 식품과 직접 접촉할 경우
  • 저속 사용
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® A200으로 제작된 베어링은 식품과 직접 접촉하는 어플리케이션에 적합합니다. 그러므로 식품 산업, 의료 장비 제조, 가정용 소형 장비 등에 사용하는 기계의 베어링 위치에 이상적인 솔루션입니다. 식품에 적합한 고체 윤활유가 포함되어 있으므로, iglidur® A200의 열가소성 성분은 특히 내마모성에 적합합니다. 뿐만 아니라, iglidur® A200은 먼지를 캡슐화하고 조용히 작동하는 특징이 있습니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Food industry
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 식품 접촉에 적합
  • 낮은 소음 수준이 요구될 때
  • 분진을 캡슐화해야 할 때
  • FDA 승인이 필요한 경우
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담