iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM

iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM drawing
2 의 1
iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: Q3ESM-2023-10
  • 재질: iglidur® Q3E
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective due to injection moulding production
  • Tested in the test laboratory
  • Lubrication-free dry running saves lubricants
이 재질에는 iglidur® Q3의 뛰어난 마찰학적 사양이 고강도 재킷에 내장되어 있습니다. 그 결과 마모는 적고 기계적 하중에 대한 저항력은 더욱 높아집니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시

Igus® 쇼핑