iglidur® ECO-A180, 슬리브 베어링 구매하기, 미터법

iglidur® ECO-A180
iglidur® ECO-A180 drawing
2 의 1
iglidur® ECO-A180
iglidur® ECO-A180 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: ECO-A180SM-0608-06
  • 재질: iglidur® ECO-A180
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
Wear-resistant endurance material with very low coefficients of friction, vibration-dampening and FDA-compliant
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

이대형
이대형

igus-icon-phone010-3060-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시