2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: M260SM-2024-25
- 재질: iglidur® M260
- 형상: 슬리브 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
iglidur M260은 열악한 환경에서도 사용할 수 있도록 특별히 개발되었습니다. 또한 개발 과정에서 이 소재가 사출 성형된 두꺼운 벽의 베어링에 특히 잘 사용될 수 있도록 주의를 기울였습니다. 따라서 iglidur M260은 벽이 두꺼운 베어링을 사용하거나 교체하면서 동시에 최대한 견고한 베어링을 사용해야 하는 응용 분야에 특히 적합합니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?
.png)