2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: J2SM-0608-06
- 재질: iglidur® J2
- 형상: 슬리브 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 환경 친화적, 다용도, 비용 효율적
- 우수한 기계적 특성, 견고성
- 뛰어난 가성비
- 우수한 액체 내성
iglidur® J2 | 환경 친화적이고 다목적이며 호의적입니다.
iglidur® J2는 iglidur® J 및 유사 재질에 필적하는 우수한 범용 내화학성을 가지고 있습니다. 산발적으로 움직이는 애플리케이션에서 기계적 사양은 더 우수하지만, 마찰과 마모가 현저히 감소합니다. 모든 iglidur® 재질과 마찬가지로 iglidur® J2는 PFOA를 함유하지 않습니다.
대표적인 적용 분야
- 오토바이/스쿠터
- 로봇 산업
언제 사용하나요?
- 주로 정하중을 받는
- 습한 환경에서
- 낮은 흡습성과 우수한 내화학성이 필요한 경우 낮은 PV 값의 습한 환경에서 사용하기 위한 저비용 재질이 필요한 경우 베어링 포인트의 기본적인 윤활이 필요한 경우
언제 사용하지 않나요?
- 지속적인 건식 작동을 위해 내마모성이 뛰어난 재질이 필요한
- 경우
- 낮은 흡습성과 내화학성이 보조적인 역할을 하는 경우 고온 및 내화학성이 요구되는 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?