2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: ECO-A180SM-0608-06
- 재질: iglidur® ECO-A180
- 형상: 슬리브 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
Wear-resistant endurance material with very low coefficients of friction, vibration-dampening and FDA-compliant
적합한지 확실하지 않으신가요?