iglidur® E7, 슬리브 베어링, mm

피봇 동작을 위한 플레인 베어링 재질

iglidur® E7, 슬리브 베어링, mm
iglidur® E7, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® E7, 슬리브 베어링, mm
iglidur® E7, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: E7SM-0608-06
  • 재질: iglidur® E7
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 진동 흡수 특성으로 저소음 주행
  • 낮은 마찰 계수
  • 고체 윤활제 포함 무급유 주행
  • 내부식성
drylin® 직동 기술로 알려진 E7 재질은 또한 처음으로 다양한 치수의 플레인 베어링으로도 이용 가능합니다. 새 재질로 제작된 베어링은 저하중에서 중하중까지 우수한 마찰 및 마모계수를 제공합니다.
 
적용 분야:
포장기, 섬유 기계, 가구 디자인
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담