2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: ECO-GFM-0810-09
- 재질: iglidur® ECO-G
- 형상: 플랜지 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9 mm
- b2 1 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
적합한지 확실하지 않으신가요?
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간