iglidur® M250 이중 플랜지 베어링, MCI

판금용 샤프트 피드 스루

iglidur® M250 이중 플랜지 베어링, MCI
iglidur® M250 이중 플랜지 베어링, MCI drawing
2 의 1
iglidur® M250 이중 플랜지 베어링, MCI
iglidur® M250 이중 플랜지 베어링, MCI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: MCI-02-02
  • 재질: iglidur® M250
  • 타입: 클립 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1718 in
    • b3 0.136 in
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
iglidur® 클립 베어링은 판금을 관통하여 샤프트를 장착하기 위해 특별히 설계되었습니다. 장착을 위해 베어링 양쪽 끝에는 플랜지가 있습니다. 클립 체결 후에 플레인 베어링은 양쪽의 판금 플레이트에 고정됩니다.
iglidur® 클립 베어링은 판금을 관통하여 샤프트를 장착하기 위해 특별히 설계되었습니다. 이러한 이유로 베어링의 양쪽 끝에 플랜지가 달려 있습니다. 장착 후에 베어링은 양쪽의 판금 플레이트 위에 고정됩니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

이대형
이대형

igus-icon-phone010-3060-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시