시리즈 E61.52, 에너지체인, 양쪽에서 크로스바 분리 가능, 저소음 작동 및 클린룸 적합

<p>Energy chain series E61.52<br></p>
igus-icon-lupe
E61.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.52.040.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
<p>Energy chain series E61.52<br></p>
시리즈 E61.52, 에너지체인, 양쪽에서 크로스바 분리 가능, 저소음 작동 및 클린룸 적합
시리즈 E61.52, 에너지체인, 양쪽에서 크로스바 분리 가능, 저소음 작동 및 클린룸 적합
시리즈 E61.52, 에너지체인, 양쪽에서 크로스바 분리 가능, 저소음 작동 및 클린룸 적합
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
52 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
46 mm
개방 방식
개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
40 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
75 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 300,240
KRW 8,831 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : E61.52.040.075.0KRW 300,240
시리즈 E61.52, 에너지체인, 양쪽에서 크로스바 분리 가능, 저소음 작동 및 클린룸 적합