ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm

E4.28.040.055.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm
ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm
ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm
ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
28 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
25 mm
개방 방식
개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
40 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
55 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 359,550
KRW 16,343 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : E4.28.040.055.0.ESDKRW 359,550
ESD energy chain series E4.28 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 28mm