igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 의 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
48 mm
최대 케이블 직경
43 mm

개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
112 mm
곡률 반경 [R]
200 mm
품목 구성 및 가격 계산
탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 17,688 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가KRW 265,313
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 리스트
(1)e체인
품번 : R4.48L.112.200.0KRW 265,313
시리즈 R4.48L, 에너지 튜브, 뚜껑 선회 가능, 양쪽에서 개방 가능어플리케이션
igus-icon-checkunsupport
글라이딩
버티컬 행잉
에너지 체인
igus-icon-lieferzeitR4.48L.112.200.0112200
