시리즈 E4.38L, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 내부 및 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능한 크로스바

<p>E4.38L energy chain series</p>
igus-icon-lupe
E4.38L.050.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.38L.050.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.38L.050.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.38L.050.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.38L.050.063.0 video
igus-icon-lupe
6 의 1
<p>E4.38L energy chain series</p>
시리즈 E4.38L, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 내부 및 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능한 크로스바
시리즈 E4.38L, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 내부 및 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능한 크로스바
시리즈 E4.38L, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 내부 및 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능한 크로스바
시리즈 E4.38L, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 내부 및 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능한 크로스바
시리즈 E4.38L, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 내부 및 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능한 크로스바
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
38 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
34 mm
개방 방식
개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
50 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
63 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 157,527
KRW 8,752 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : E4.38L.050.063.0KRW 157,527
시리즈 E4.38L, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 내부 및 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능한 크로스바