시리즈 RX.32, 에너지 튜브, 외부 반경을 따라 개방 가능

Energy tube series RX32
igus-icon-lupe
RX32.080.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX32.080.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX32.080.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
Energy tube series RX32
시리즈 RX.32, 에너지 튜브, 외부 반경을 따라 개방 가능
시리즈 RX.32, 에너지 튜브, 외부 반경을 따라 개방 가능
시리즈 RX.32, 에너지 튜브, 외부 반경을 따라 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
41.6 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
48 mm
개방 방식
개방 방식
외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
80 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
80 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 262,335
KRW 8,198 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : RX32.080.080.0KRW 262,335
시리즈 RX.32, 에너지 튜브, 외부 반경을 따라 개방 가능