시리즈 RX.56, 에너지 튜브, 외부 반경을 따라 개방 가능

Energy tube RX56 series
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
Energy tube RX56 series
시리즈 RX.56, 에너지 튜브, 외부 반경을 따라 개방 가능
시리즈 RX.56, 에너지 튜브, 외부 반경을 따라 개방 가능
시리즈 RX.56, 에너지 튜브, 외부 반경을 따라 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
73 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
48 mm
개방 방식
개방 방식
외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
140 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
140 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 459,297
KRW 25,516 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : RX56.140.140.0KRW 459,297
시리즈 RX.56, 에너지 튜브, 외부 반경을 따라 개방 가능