시리즈 R4.112, 에너지 튜브, 뚜껑 선회 가능, 양쪽에서 개방 가능

R4.1 system, R4.112 series
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
R4.1 system, R4.112 series
시리즈 R4.112, 에너지 튜브, 뚜껑 선회 가능, 양쪽에서 개방 가능
시리즈 R4.112, 에너지 튜브, 뚜껑 선회 가능, 양쪽에서 개방 가능
시리즈 R4.112, 에너지 튜브, 뚜껑 선회 가능, 양쪽에서 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
108 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
100 mm
개방 방식
개방 방식
외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
200 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
350 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 895,291
KRW 127,899 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : R4.112.20.350.0KRW 895,291
시리즈 R4.112, 에너지 튜브, 뚜껑 선회 가능, 양쪽에서 개방 가능