Series E4.162, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능

E4.162 series
igus-icon-lupe
E4.162.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.162.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.162.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.162.20.250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5 의 1
E4.162 series
Series E4.162, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.162, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.162, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.162, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
162 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
145 mm
개방 방식
개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
200 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
250 mm

Article structure & price calculation

탈 중심 피드info
info
전체 가격
KRW 1,108,337
KRW 221,667 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : E4.162.20.250.0KRW 1,108,337
Series E4.162, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능