시리즈 800, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능

<p>800 series</p>
igus-icon-lupe
800.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
800.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
800.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
800.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5 의 1
<p>800 series</p>
시리즈 800, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
시리즈 800, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
시리즈 800, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
시리즈 800, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
200 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
184 mm
개방 방식
개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
200 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
325 mm

Article structure & price calculation

탈 중심 피드info
info
전체 가격
KRW 1,421,470
KRW 355,367 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : 800.20.325.0KRW 1,421,470
시리즈 800, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능