H4 시리즈 56, 다른 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 표준 버전, 양쪽에서 개방 가능

H4.56 series
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconH4.56.05.135.0 video
igus-icon-lupe
6 의 1
H4.56 series
H4 시리즈 56, 다른 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 표준 버전, 양쪽에서 개방 가능
H4 시리즈 56, 다른 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 표준 버전, 양쪽에서 개방 가능
H4 시리즈 56, 다른 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 표준 버전, 양쪽에서 개방 가능
H4 시리즈 56, 다른 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 표준 버전, 양쪽에서 개방 가능
H4 시리즈 56, 다른 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 표준 버전, 양쪽에서 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
56 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
50 mm
개방 방식
개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
50 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
135 mm

Article structure & price calculation

탈 중심 피드info
info
전체 가격
KRW 285,776
KRW 25,980 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : H4.56.05.135.0KRW 285,776
H4 시리즈 56, 다른 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 표준 버전, 양쪽에서 개방 가능