Series E4.112, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능

<p>E4.112 series<br></p>
igus-icon-lupe
E4.112.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.112.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.112.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.112.05.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5 의 1
<p>E4.112 series<br></p>
Series E4.112, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.112, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.112, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.112, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
112 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
100 mm
개방 방식
개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
50 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
200 mm

Article structure & price calculation

탈 중심 피드info
info
전체 가격
KRW 540,173
KRW 77,168 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : E4.112.05.200.0KRW 540,173
Series E4.112, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능