Series E4.80, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능

E4.1 system, E4.80 series
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.80.05.150.0 video
igus-icon-lupe
6 의 1
E4.1 system, E4.80 series
Series E4.80, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.80, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.80, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.80, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.80, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
80 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
72 mm
개방 방식
개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
50 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
150 mm

Article structure & price calculation

탈 중심 피드info
info
전체 가격
KRW 505,267
KRW 50,527 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : E4.80.05.150.0KRW 505,267
Series E4.80, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능