Series E4.56, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능

<p>Energy chain E4.56 series</p>
igus-icon-lupe
E4.56.21.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.21.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.21.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.21.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.56.21.100.0 video
igus-icon-lupe
6 의 1
<p>Energy chain E4.56 series</p>
Series E4.56, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.56, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.56, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.56, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.56, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
56 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
50 mm
개방 방식
개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
212 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
100 mm

Article structure & price calculation

탈 중심 피드info
info
전체 가격
가격 문의
VAT 및 배송비 추가
배송 문의

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : E4.56.21.100.0가격 문의
Series E4.56, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능