Series E4.28, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능

<p>E4.28 series</p>
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5 의 1
<p>E4.28 series</p>
Series E4.28, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.28, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.28, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
Series E4.28, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
28 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
25 mm
개방 방식
개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
40 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
55 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 144,400
KRW 6,564 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : E4.28.040.055.0KRW 144,400
Series E4.28, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 견고한 버전, 양쪽에서 개방 가능