R6 시리즈 6.52, 에너지 튜브, 양쪽에서 뚜껑 분리 가능, 저소음, 저진동, 클린룸 적합

Energy tube R6.52
igus-icon-lupe
R6.52.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.52.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.52.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
Energy tube R6.52
R6 시리즈 6.52, 에너지 튜브, 양쪽에서 뚜껑 분리 가능, 저소음, 저진동, 클린룸 적합
R6 시리즈 6.52, 에너지 튜브, 양쪽에서 뚜껑 분리 가능, 저소음, 저진동, 클린룸 적합
R6 시리즈 6.52, 에너지 튜브, 양쪽에서 뚜껑 분리 가능, 저소음, 저진동, 클린룸 적합
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
52 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
46 mm
개방 방식
개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
50 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
75 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 479,488
KRW 14,103 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : R6.52.050.075.0KRW 479,488
R6 시리즈 6.52, 에너지 튜브, 양쪽에서 뚜껑 분리 가능, 저소음, 저진동, 클린룸 적합