E2/000 시리즈 2680, 완전 밀폐형 에너지 튜브, 내부 반경을 따라 개방 가능

<p>2680 series</p>
igus-icon-lupe
2680.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2680.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2680.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
<p>2680 series</p>
E2/000 시리즈 2680, 완전 밀폐형 에너지 튜브, 내부 반경을 따라 개방 가능
E2/000 시리즈 2680, 완전 밀폐형 에너지 튜브, 내부 반경을 따라 개방 가능
E2/000 시리즈 2680, 완전 밀폐형 에너지 튜브, 내부 반경을 따라 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
35 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
32 mm
개방 방식
개방 방식
내부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
50 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
100 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 159,900
KRW 8,883 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : 2680.05.100.0KRW 159,900
E2/000 시리즈 2680, 완전 밀폐형 에너지 튜브, 내부 반경을 따라 개방 가능