시리즈 E3.15, 3피스 에너지체인, 저소음, 저진동, 클린룸 적합

E3.15 energy chain series
igus-icon-lupe
E3.15.020.032.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.15.020.032.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.15.020.032.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
E3.15 energy chain series
시리즈 E3.15, 3피스 에너지체인, 저소음, 저진동, 클린룸 적합
시리즈 E3.15, 3피스 에너지체인, 저소음, 저진동, 클린룸 적합
시리즈 E3.15, 3피스 에너지체인, 저소음, 저진동, 클린룸 적합
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
15 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
13 mm
개방 방식
개방 방식
외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
20 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
32 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 158,160
KRW 2,636 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : E3.15.020.032.0KRW 158,160
시리즈 E3.15, 3피스 에너지체인, 저소음, 저진동, 클린룸 적합