igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 의 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
80 mm
최대 케이블 직경
72 mm

개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
169 mm
곡률 반경 [R]
150 mm
품목 구성 및 가격 계산
탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 39,197 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가KRW 627,157
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 리스트
(1)e체인
품번 : E6.80.169.150.0KRW 627,157
E6 시리즈 6.80, 6피스, 견고한 에너지체인, 저소음, 저진동, 클린룸 적합어플리케이션
igus-icon-checkunsupport
글라이딩
버티컬 행잉
에너지 체인
igus-icon-lieferzeitE6.80.169.150.0169150
