E2/000 시리즈 3500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능

3500 series
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon3500.050.075.0 video
igus-icon-lupe
6 의 1
3500 series
E2/000 시리즈 3500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
E2/000 시리즈 3500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
E2/000 시리즈 3500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
E2/000 시리즈 3500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
E2/000 시리즈 3500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
45 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
42 mm
개방 방식
개방 방식
외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
50 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
75 mm

Article structure & price calculation

탈 중심 피드info
info
전체 가격
KRW 226,461
KRW 15,097 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : 3500.050.075.0KRW 226,461
E2/000 시리즈 3500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능