E2/000 시리즈 2500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능

2500.02.055.0 product image
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 product image
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
6 의 1
E2/000 시리즈 2500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
E2/000 시리즈 2500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
E2/000 시리즈 2500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
E2/000 시리즈 2500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
E2/000 시리즈 2500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
E2/000 시리즈 2500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
25 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
23 mm
개방 방식
개방 방식
외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
25 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
55 mm

Article structure & price calculation

탈 중심 피드info
info
전체 가격
KRW 112,735
KRW 5,124 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : 2500.02.055.0KRW 112,735
E2/000 시리즈 2500, 에너지체인, 외부 반경을 따라 개방 가능