24시간 내 발송 가능
카카오톡 채팅을 통한 빠른 상담
사용 수명 계산기
쇼핑 카트
(0)
DE-DE (KR)
온라인 주문
온라인 툴
제품 정보
산업 솔루션
서비스
회사
담당자
KR
(KO)
언어 변경 :
KR (KO)
igus-icon-arrow-right
홈
igus-icon-arrow-right
에너지체인
igus-icon-arrow-right
직동 모션용 에너지 체인
igus-icon-arrow-right
Energy chain 9850HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mm
Energy chain 9850HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
내부 높이 [Hi]
80 mm
최대 케이블 직경
74 mm
개방 방식
외부 반경을 따라 한쪽으로 개방 가능
내부 폭 [Bi]
75 mm
곡률 반경 [R]
150 mm
Article structure & price calculation
이동거리 (mm)
탈 중심 피드
info
오프셋 (mm)
e체인 길이 (mm)
info
체인 링크 수
-
+
전체 시스템 수
-
+
전체 가격
KRW 695,500
KRW 63,227 / 체인 링크
VAT 및 배송비 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
cart
장바구니로 이동
cart
장바구니로 이동
cart
장바구니로 이동
pin
제품 리스트
(1)
e체인
품번 : 9850HD.07.150.0
KRW 695,500
Energy chain 9850HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mm
적합한지 확실하지 않으신가요?
igus-icon-lebensdauerrechner
사용 수명 계산
제품 선택
제품설명
기술 데이터
다운로드
설치 크기 및 유형:
igus-icon-dropdown-up
어플리케이션
igus-icon-check
unsupport
글라이딩
행잉
e체인
품번
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
9850HD.07.150.0
내부 폭 [Bi] [mm]
75
곡률 반경 [R] [mm]
150
제품 선택
igus-icon-plus
제품설명
igus-icon-plus
기술 데이터
igus-icon-plus
다운로드
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up