iglidur® H2, 플랜지 슬리브 베어링, mm

7728B.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3 의 1
7728B.05.125.0 product image
7728B.05.125.0 technical drawing
7728B.05.125.0 technical drawing
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
32 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
28 mm
개방 방식
개방 방식
완전 밀폐형 (내부 및 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능)
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
50 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
125 mm

Article structure & price calculation

탈 중심 피드info
info
전체 가격
KRW 213,733
KRW 11,874 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : 7728B.05.125.0KRW 213,733
iglidur® H2, 플랜지 슬리브 베어링, mm
적합한지 확실하지 않으신가요?