Energy chain series 4040HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm

4040HD.05.135.0 product image
igus-icon-lupe
4040HD.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040HD.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040HD.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040HD.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5 의 1
Energy chain series 4040HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
Energy chain series 4040HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
Energy chain series 4040HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
Energy chain series 4040HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
Energy chain series 4040HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
56 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
50 mm
개방 방식
개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
50 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
135 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 450,308
KRW 40,937 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준)

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : 4040HD.05.135.0KRW 450,308
Energy chain series 4040HD | Extra robust for long travel lengths | Inner height: 56mm