igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 의 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
42 mm
최대 케이블 직경
38 mm

개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
50 mm
곡률 반경 [R]
75 mm
Article structure & price calculation
탈 중심 피드info
info
전체 가격
KRW 16,199 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가KRW 242,991
1-2일 내 배송 (영업일 기준)
제품 리스트
(1)e체인
품번 : 3938C.05.075.0KRW 242,991
3938 시리즈, 에너지체인, 양쪽에서 개방 가능어플리케이션
igus-icon-checkunsupport
글라이딩
행잉
e체인
igus-icon-lieferzeit3938C.05.075.05075
