easy chain® 시리즈 E200, 에너지체인, 외부 반경에서 충전됨

easy chain series E200
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
easy chain series E200
easy chain® 시리즈 E200, 에너지체인, 외부 반경에서 충전됨
easy chain® 시리즈 E200, 에너지체인, 외부 반경에서 충전됨
easy chain® 시리즈 E200, 에너지체인, 외부 반경에서 충전됨
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
24.3 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
20 mm
개방 방식
개방 방식
외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
57 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
55 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 81,189
KRW 3,690 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : E200.05.055.0KRW 81,189
easy chain® 시리즈 E200, 에너지체인, 외부 반경에서 충전됨