igus-icon-cart
(0)
온라인 주문
온라인 툴
정보
산업 솔루션
서비스
회사
담당자
KR(KO)
에너지체인
케이블
베어링 기술
직동 기술
스톡 바 및 3D 프린팅
저비용 자동화
Industry 4.0
에너지체인
장거리 이동용 솔루션
클래식 시리즈 - 주문 제작 가능
로봇 및 3D
간편한 충진
지퍼 개방형, 신속한 충진
다재다능, 극소형/중형
먼지와 칩 차단, 개방형
범용 모듈형 시스템, 다용도
청정실, 저소음, 고속
ESD 시스템
바로 연결 가능한 에너지체인
하네싱 readychain®
액세서리
모듈형 가이드 트러프 시스템
보호 호스
플러그형 커넥터
스트레인 릴리프 시스템
미조립 케이블
케이블
제어 케이블
데이터 케이블
버스 케이블
동축 케이블
측정 시스템 케이블
서보 케이블
모터 케이블
로봇 케이블
특수 케이블
광섬유 케이블(FOC)
바로 연결 가능한 케이블
네트워크/이더넷/광섬유/필드버스 케이블
센서/액츄에이터 케이블
카메라 비디오/비전/버스 기술
산업용 커넥터가 있는 케이블
로봇용 케이블
제조업체 표준에 따름
Allen Bradley 표준
B&R 표준
Baumüller 표준
Beckhoff 표준
Bosch Rexroth 표준
Control Techniques 표준
Kollmorgen / Danaher Motion 표준
ELAU 표준
FAGOR 표준
FANUC 표준
Festo 표준
Heidenhain 표준
LTi DRiVES 표준
Mitsubishi 표준
Omron 표준
Parker 표준
SEW 표준
Siemens 표준
모든 제조업체
액세서리
플러그형 커넥터
플레인 베어링
원통형 부싱
플랜지형 슬리브 베어링
스러스트 와셔
플랜지 베어링
분리형 플레인 베어링
피스톤 링
가이드 롤러
나이프 엣지 롤러
코팅 파우더
자가 보정 베어링
조인트 베어링
로드 엔드
필로우 블록 베어링
이중 조인트
플랜지 베어링
앵글형/인라인 볼 및 소켓 조인트
구면 베어링
구면형 볼
클레비스 조인트 결합
볼 베어링
레이디얼 깊은 홈 볼 베어링
플랜지 포함 레이디얼 깊은 홈 볼 베어링
축방향 볼 베어링
플랜지 볼 베어링
페데스털형 볼 베어링
가이드 롤러
기타 디자인
선회 베어링
선회 베어링
직동 가이드
W 프로파일 가이드
N 낮은 프로파일 가이드
T 레일 가이드
R 샤프트 가이드
Q 직동 사각 가이드
NT 텔레스코픽 레일
드라이브 기술
리드 스크류 모듈
직동 모듈 및 XY-테이블
타이밍 벨트 축
리드 스크루 기술
리드 스크류 너트
리드 스크류
전기 선형 축
선형 동작을 위한 전기 드라이브 기술
직동 로봇
캔틸레버 축
모터 컨트롤 시스템
스톡 바
스톡 바
플레이트
목재 로드
라이너
3D 프린팅
3D 프린팅 필라멘트
선택적 레이저 소결(SLS) 재료
3D 프린팅 서비스
로봇
로보 링크
직교 로봇
델타로봇
7축 로봇
추가 제품
Gears
웜 기어 조인트
모듈형 기어박스 시스템
회전 축
스트레인 웨이브 기어
Control Systems
로봇 제어 시스템
스텝 모터
Electric motors
모터 컨트롤 시스템
직류 모터/DC 모터
모터 기어박스
액세서리
EC/BLDC 모터
Industrial Internet of Things
상태 모니터링| i.Sense
Predictive Maintenance | i.Cee
완전한 시스템 솔루션
에너지체인
케이블
베어링 기술
직동 기술
스톡 바 및 3D 프린팅
저비용 자동화
Industry 4.0
에너지체인
최대 100m 시스템 설계
에너지체인 쉘빙 온라인 툴
e-skin® 플랫 싱글 파드 구성
제품 구성
로봇 장비 온라인 툴
원형 동작을 위한 CAD 온라인 툴
twisterchain® CAD 온라인 툴
사용 수명 계산
에너지체인 사용 수명 계산기
제품 검색
에너지체인 검색 및 비교
제품 구성
개별 케이블 온라인 툴
커넥터와 케이블 온라인 툴
호스 온라인 툴
사용 수명 및 비용 계산
케이블 사용 수명 계산기
구리 추가 비용 계산기
제품 검색
케이블용 제품 검색기
드라이브 케이블 제품 검색기
플레인 베어링
플레인 베어링 전문가 시스템
플레인 베어링 제품 검색기
샤프트 온라인 툴
기어 온라인 툴
자가 보정 베어링
구면 베어링 온라인 툴
더블 조인트 온라인 툴
볼 베어링
폴리머 볼 베어링용 사용 수명 계산기
가이드 롤러 온라인 툴
선회 베어링
선회 베어링 전문가 시스템
직동 기술
직동 가이드 전문가 시스템
샤프트 온라인 툴
롤러 온라인 툴
CAD 온라인 툴
리드 스크루 기술
리드 스크류 온라인 툴
리드 스크류 전문가 시스템
드라이브 기술
드라이브 기술 온라인 툴 - 모터 포함
drylin® SHT 드라이브 기술 온라인 툴
모터 온라인 툴
스핀들 모터 온라인 툴
drylin® E dryve 온라인 툴
3D 프린팅
기어 온라인 툴
롤러 온라인 툴
3D 프린팅 서비스
3D 프린트 성형 및 사출 성형
전문가
스톡 바 전문가 시스템
기어 수명 계산기
제품 검색
스톡 바 제품 검색기
프로토타입 제작
제품 구성
robolink® 디자이너
로봇 조인트 디자이너
드라이브 기술 온라인 툴 - 모터 포함
소프트웨어
제어 소프트웨어
산업 IOT
스마트 플라스틱 선택 가이드
motion plastics®
3,800 m² 규모의 테스트 연구소
온라인 툴
제품 발송
4차 산업 혁명 - 스마트 플라스틱
the-chain
에너지체인
chainflex® 케이블
드라이브 케이블 readycable®
e-skin® cleanroom energy chains
하네싱 readychain®
프로젝트 설계
dry-tech®
베어링 기술 iglidur®
자가 보정 베어링 igubal®
drylin® 직동 기술
drylin® 드라이브 기술
drylin® 리드 스크류 드라이브
iglidur® 스톡 바
iglidur® PRT 선회 링 시스템
3D 프린팅
소규모 배치 시리즈 및 프로토타입
xiros® 볼 베어링
저비용 자동화
robolink® 로봇
drylin® E 모터
룸 겐트리
델타 로봇
산업군
적용 사례
-
클린룸
3D 프린터
가구/산업 설계
갑문식 도크 설비
건설 기계
건축 자재 제조
공작 기계
극장/무대 설비
농기계
대형 화물
로봇
모든 산업
모터바이크 및 스쿠터
목재 가공 산업
사출 기계
-
산업 차량
서비스 로봇
세차장
쇼어 전원 공급
스포츠 보트
식품 산업
실내 크레인
오일 및 가스
오프쇼어 산업
유체 기술
음료 산업
의료 기술
인공보철물
자동차 산업
자재 관리
-
자전거 산업
자판기
조선 산업
철도 기술
카메라 기술
크레인
타이어 생산
태양열 기술
퇴비 공장
포장 산업
풍력 발전소
프린팅 기술
피트니스 및 재활 장비
하수 처리 시설
항공 산업
제품 영역별
에너지체인의 적용 사례
chainflex® 케이블의 적용 사례
iglidur® 베어링의 적용 사례
iglidur® 스톡 바의 적용 사례
자가 조정 베어링의 적용 사례
볼 베어링의 적용 사례
drylin® 리니어 가이드를 사용한 적용 사례
리드 스크류 기술의 실제 적용 사례
robolink® 로봇 구성요소의 실제 사례.
적용 영역
에너지체인을 이용한 긴 이동 거리
텔레스코픽 작업 플랫폼 및 체리 픽커
트랙터
CNC 기계 가공 센터
사출 성형 기계
가로 편기
승객 탑승교
대형 프린터
절단기
서비스
연락처
카탈로그/샘플
뉴스레터
오시는 길
제품 발송
젊은 엔지니어 지원 프로그램(yes)
제품 서비스
설치 서비스
프로젝트 설계
소규모 배치 시리즈 및 프로토타입
온라인 서비스
온라인 툴
3D 프린팅 서비스
3D CAD 다운로드
다운로드
블로그
myigus
피드백
제품 개선 제안서
고객 제안
회사 소개
About igus® Korea
ESG
품질 관리
연락처
인재상
전시회
보도 자료
오시는 길
파트너쉽
유통업체 환영
공급업체 문의
채용
채용 공고
igus-icon-arrow-right
홈
igus-icon-arrow-right
에너지체인
igus-icon-arrow-right
직동 모션용 에너지 체인
igus-icon-arrow-right
easy chain® 시리즈 Z045, 에너지체인, 내부 반경을 따라 충전됨
easy chain® 시리즈 Z045, 에너지체인, 내부 반경을 따라 충전됨
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 의 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
9.4 mm
최대 케이블 직경
5.5 mm
개방 방식
내부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
16 mm
곡률 반경 [R]
18 mm
적합한지 확실하지 않으신가요?
igus-icon-cad-dateien
CAD 데이터 다운로드
제품 선택
제품설명
기술 데이터
다운로드
설치 크기 및 유형:
igus-icon-dropdown-up
어플리케이션
igus-icon-check
unsupport
글라이딩
행잉
e체인
품번
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
Z045.16.018.0
내부 폭 [Bi] [mm]
16
곡률 반경 [R] [mm]
18
제품 선택
igus-icon-plus
제품설명
igus-icon-plus
기술 데이터
igus-icon-plus
다운로드
igus-icon-plus
Igus® 쇼핑
igus-icon-sortiment
100,000가지
제품 재고 보유
igus-icon-24h-lieferung
당일 배송
igus-icon-lieferung-1stueck
최소 주문 수량 없음
igus-icon-cad-dateien
CAD
바로 다운로드
igus-icon-gratismuster
무료
샘플
igus-icon-beratung
7-20시간 동안 상담 가능
신속한 결제
인보이스
선불
신용 카드
PayPal
신뢰&안전
igus-icon-arrow-right
igus® - 모든 산업 분야의 생산자 및 공급업체
igus-icon-arrow-right
igus® 품질 약속
조언 및 지원
igus-icon-phone
+82-032-821-2911
igus-icon-mail
문의 양식
igus-icon-arrow-right
추가 연락 옵션
비평 및 희망사항
igus-icon-arrow-right
고객 설문조사 참여
igus-icon-arrow-right
웹사이트 피드백
회사
채용
보도자료
전시회
뉴스레터 구독
구매
유통업자 신청
방향
데이터 보호 정책
쿠키 정책
출판
GBTC
igus
®
2026
igus-icon-arrow-up