easy chain® 시리즈 E045, 에너지체인, 외부 반경에서 충전됨

Energy chain series E045
igus-icon-lupe
E045.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
Energy chain series E045
easy chain® 시리즈 E045, 에너지체인, 외부 반경에서 충전됨
easy chain® 시리즈 E045, 에너지체인, 외부 반경에서 충전됨
easy chain® 시리즈 E045, 에너지체인, 외부 반경에서 충전됨
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
9.4 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
5.5 mm
개방 방식
개방 방식
외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
10 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
18 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 62,921
KRW 817 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : E045.10.018.0KRW 62,921
easy chain® 시리즈 E045, 에너지체인, 외부 반경에서 충전됨