igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 의 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
56 mm
최대 케이블 직경
50 mm

개방 방식
내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능
내부 폭 [Bi]
55 mm
곡률 반경 [R]
550 mm
Article structure & price calculation
탈 중심 피드info
info
전체 가격
VAT 및 배송비 추가가격 문의
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 리스트
(1)e체인
품번 : 14140.055.550.0가격 문의
시리즈 14140, 다른 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 양쪽에서 개방 가능어플리케이션
igus-icon-checkunsupport
글라이딩
행잉
e체인
igus-icon-lieferzeit14140.055.550.055550
