E2 mini 시리즈 11.1/11.2 에너지체인, 개방 불가

<p>11.1/11.2 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
11.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
<p>11.1/11.2 energy chain series</p>
E2 mini 시리즈 11.1/11.2 에너지체인, 개방 불가
E2 mini 시리즈 11.1/11.2 에너지체인, 개방 불가
E2 mini 시리즈 11.1/11.2 에너지체인, 개방 불가
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
41 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
22 mm
개방 방식
개방 방식
밀폐형
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
25 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
40 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 74,810
KRW 2,267 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : 11.2.040.0KRW 74,810
E2 mini 시리즈 11.1/11.2 에너지체인, 개방 불가
적합한지 확실하지 않으신가요?