E2 mini 시리즈 11.080 에너지체인, 개방 불가

Energy chain series 11.080
igus-icon-lupe
11.080.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.080.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.080.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 의 1
Energy chain series 11.080
E2 mini 시리즈 11.080 에너지체인, 개방 불가
E2 mini 시리즈 11.080 에너지체인, 개방 불가
E2 mini 시리즈 11.080 에너지체인, 개방 불가
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 [Hi]
내부 높이 [Hi]
28 mm
최대 케이블 직경
최대 케이블 직경
26 mm
개방 방식
개방 방식
밀폐형
내부 폭 [Bi]
내부 폭 [Bi]
80 mm
곡률 반경 [R]
곡률 반경 [R]
38 mm

품목 구성 및 가격 계산

탈 중심 피드
mm
전체 가격
KRW 87,858
KRW 2,662 / 체인 링크VAT 및 배송비 추가
당일 배송

제품 리스트

(1)
e체인
품번 : 11.080.038.0KRW 87,858
E2 mini 시리즈 11.080 에너지체인, 개방 불가
적합한지 확실하지 않으신가요?